Opublikuj swoje produkty
MB-86US SI Okno Stałe FIX z ukrytym skrzydłem
Aluprof

MB-86US SI Okno Stałe FIX z ukrytym skrzydłem

System MB-86US służy do wykonywania różnych typów okien, drzwi balkonowych, wiatrołapów, witryn i konstrukcji przestrzennych, które cechuje bardzo dobra izolacja termiczna i akustyczna oraz wysoka szczelność na wodę i powietrze. Charakterystyczną cechą konstrukcji jest jej wygląd: profil skrzydła jest ukryty za profilem ościeżnicy, a powierzchnie szyb montowanych w polach otwieranych i stałych leżą na jednej płaszczyźnie. Dzięki temu kwatery otwierane i stałe od strony zewnętrznej wyglądają identycznie. 

Opis
  • Głębokość kształtowników okna wynosi: 77 mm (ościeżnica), 80,8 mm (skrzydło). Szerokość ram okien w widoku od strony zewnętrznej zabudowy jest niewielka, dzięki czemu powierzchnia przeszklenia i ilość wpadającego przez nie światła jest maksymalnie powiększona, a konstrukcja stwarza wrażenie smukłej i lekkiej. Zakres grubości możliwych do zastosowania szyb wynosi: w ościeżnicy okna - od 7 do 52 mm, a w skrzydle okna - od 15 do 60 mm. Tak szeroki zakres szklenia pozwala na montaż wszystkich spotykanych na rynku typów szkła dwu- lub trzykomorowego, szyb akustycznych lub antywłamaniowych. 

    Pod względem właściwości technicznych system MB-86US spełnia wszelkie wymogi dotyczące oszczędzania energii i ochrony środowiska. Konstrukcja podobnie jak w systemie bazowym MB-86 posiada w zależności od wymagań izolacyjności termicznej trzy warianty wykonania: MB-86US ST, MB-86US SI oraz MB-86US AERO z zastosowaniem nowoczesnych wkładów izolacyjnych z aerożelu. 

    System daje duże możliwości w zakresie wykonywanych konstrukcji: maksymalne gabaryty skrzydeł okien przekraczają wartości uznawane za standardowe dla tego typu konstrukcji. Hs max=2,5 m, Ls max=1,6 m. Maksymalny ciężar skrzydła to 150 kg. 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-86US_SI_fixed_windows
  • Rodzina produktuWindows & Doors
  • Grupa produktuMB-86US windows
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-24
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)80.8
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Double Hung Windows
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka północna Afryka