Opublikuj swoje produkty
MB-104 Passive AERO Corner Window Fixed
Aluprof

MB-104 Passive AERO Corner Window Fixed

System okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną MB-104 Passive, o najwyższej izolacyjności termicznej, spełnia wszelkie wymagania stawiane elementom stosowanym w budownictwie pasywnym.

System ten służy do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn i konstrukcji przestrzennych, które cechuje, poza doskonałą izolacją termiczną, również bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji.

Konstrukcja kształtowników systemu MB-104 Passive posiada dwa warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: SI i AERO  

Parametry okien i drzwi wykonanych z elementów systemu MB-104 Passive przekraczają obecne wymagania najostrzejszych, obowiązujących przepisów i norm, dlatego też system MB-104 Passive jest systemem dedykowanym do budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

Opis
  • Zalety systemu MB-104 Passive:

    • okna z certyfikatami Passive House Institute Darmstadt dla wersji MB-104 Passive SI oraz MB-104 Passive Aero
    • drzwi z certyfikatem Passive House Institute Darmstadt dla wersji MB-104 Passive SI+
    • wysoka izolacyjność termiczna dla okna otwieranego Uw od 0,53 W/m2K  oraz dla drzwi UD od 0,62 W/m2K
    • ponadnormatywne parametry szczelnościowe i izolacyjne
    • szeroki zakres szklenia do 81 mm
    • drzwi zewnętrzne dostępne zarówno w wersji przeszklonej, jak i w wersji panelowej – idealnej jako drzwi wejściowe do nowoczesnego domu

    Na bazie systemu MB-104 Passive można także wykonywać drzwi panelowe, które dają bogate możliwości estetyczne i są w stanie spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-104_Passive_AERO_corner_fixed_window
  • Rodzina produktuWindows & Doors
  • Grupa produktuMB-104 Passive Aero
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-17
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)104
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Corner Window
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka północna Afryka