Opublikuj swoje produkty
MB-104 Passive AERO Window for Curtain Wall
MB-104 Passive AERO Window for Curtain Wall
    Aluprof

    MB-104 Passive AERO Window for Curtain Wall

    System okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną MB-104 Passive, o najwyższej izolacyjności termicznej, spełnia wszelkie wymagania stawiane elementom stosowanym w budownictwie pasywnym.

    System ten służy do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn i konstrukcji przestrzennych, które cechuje, poza doskonałą izolacją termiczną, również bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji.

    Konstrukcja kształtowników systemu MB-104 Passive posiada dwa warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: SI AERO  

    Parametry okien i drzwi wykonanych z elementów systemu MB-104 Passive przekraczają obecne wymagania najostrzejszych, obowiązujących przepisów i norm, dlatego też system MB-104 Passive jest systemem dedykowanym do budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

    Opis
    • Zalety systemu MB-104 Passive:

      • okna z certyfikatami Passive House Institute Darmstadt dla wersji MB-104 Passive SI oraz MB-104 Passive Aero
      • drzwi z certyfikatem Passive House Institute Darmstadt dla wersji MB-104 Passive SI+
      • wysoka izolacyjność termiczna dla okna otwieranego Uw od 0,53 W/m2K  oraz dla drzwi UD od 0,62 W/m2K
      • ponadnormatywne parametry szczelnościowe i izolacyjne
      • szeroki zakres szklenia do 81 mm
      • drzwi zewnętrzne dostępne zarówno w wersji przeszklonej, jak i w wersji panelowej – idealnej jako drzwi wejściowe do nowoczesnego domu

      Na bazie systemu MB-104 Passive można także wykonywać drzwi panelowe, które dają bogate możliwości estetyczne i są w stanie spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-104_Passive_Aero_curtain_wall_window
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuMB-104 Passive Aero
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-19
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)104
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Double Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka północna Afryka