Opublikuj swoje produkty
MB-118EI Ścianki przeciwpożarowe w klasie EI120
Aluprof

MB-118EI Ścianki przeciwpożarowe w klasie EI120

System ścianek przeciwpożarowych MB-118EI służy do wykonywania przegród przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI120. System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Jego konstrukcja jest technicznie powiązana z systemem ścianek przeciwpożarowych z drzwiami MB-78EI. 

System MB-118EI jest oparty o izolowane termicznie pięciokomorowe profile aluminiowe o głębokości konstrukcyjnej 118 mm. W komory wewnętrzne profili jak i w przestrzenie izolacyjne między profilami wprowadza się elementy izolacji ogniowej. Na zewnętrznych powierzchniach montuje się dodatkowo taśmy pęczniejące, a całość konstrukcji uzupełniają akcesoria stalowe łączące obie części profili. Wypełnienia w przegrodach systemu MB-118EI mogą mieć grubość od 48 do 84 mm. Dzięki symetrycznej budowie wykonane z niego konstrukcje zachowują ognioodporność w klasie EI120 zarówno w sytuacji oddziaływania ognia od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Ważną cechą, wpływającą na funkcjonalność tych przegród przeciwpożarowych jest możliwość montowania w nich drzwi MB-78EI.

System MB-118EI jest objęty aprobatą techniczną ITB nr AT-15-9186/2013

Opis
  • Dane techniczne MB-118EI:

    • Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 118 mm.
    • System oparty o pięciokomorowe profile aluminiowe z przekładką termiczną o szerokości 34 mm.
    • W komory wewnętrzne profili jak i w przestrzenie izolacyjne między profilami wprowadza się elementy izolacji ogniowej. Na zewnętrznych powierzchniach montuje się dodatkowo taśmy pęczniejące.
    • Ognioodporność w klasie EI120 zarówno w sytuacji oddziaływania ognia od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej.
    • Łączenie profili ścianki stałej odbywa się stosując połączenia narożnikowe typu „L” lub poprzeczne typu „T”.
    • Możliwość stosowania paneli nieprzeziernych ognioodpornych.
    • Możliwość stosowania szprosów naszybowych.
    • Technologia wykonania konstrukcji jest analogiczna do systemu MB-78 EI.
    • Oprzyrządowanie stosowane do wykonania obróbek pochodzi z systemu MB-78 EI.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-118EI_system
  • Rodzina produktuFire rated systems
  • Grupa produktuMB-118EI
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2021-02-05
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)118
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619
  • Uniclass 2015 CodePr_25_80_79
  • Uniclass 2015 DescriptionSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 15 11 21
  • OmniClass TitleFire Rated Glass
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION