Opublikuj swoje produkty
MB-59 Slide Galandage Door 3-sash Triple-rail
MB-59 Slide Galandage Door 3-sash Triple-rail
    Aluprof

    MB-59 Slide Galandage Door 3-sash Triple-rail

    System MB-59 SLIDE GALANDAGE bazuje na rozwiązaniach systemu MB-59 Slide i przeznaczony jest do wykonywania drzwi przesuwnych z izolacją termiczną chowanych w ściany murowane w taki sposób, żeby po otwarciu skrzydło drzwi było całkowicie w nich ukryte. Zamontowane w ten sposób drzwi likwidują granicę pomiędzy częścią mieszkalną domu a zewnętrznym tarasem lub ogrodem. Kształtowniki systemu MB-59 SLIDE GALANDAGE posiadają dwa różniące się izolacją termiczną warianty konstrukcji: ST i HI. Zakres dostępnych profili obejmuje ościeżnice dwu- oraz trzy szynowe. Szeroki zakres szklenia pozwala na montowanie zestawów jedno- lub dwukomorowych, w tym także akustycznych lub antywłamaniowych.

    FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

    • swoboda dostępu do otwartej przestrzeni tarasu lub ogrodu dzięki możliwości całkowitego ukrycia drzwi w ścianie,
    • duże dopuszczalne gabaryty skrzydeł drzwi: wysokość do 2,6 m, szerokość do 1,8 m; maksymalny ciężar skrzydła do 160 kg,
    • smukłe i wytrzymałe kształtowniki o trzykomorowej konstrukcji, gdzie centralną część stanowi komora izolacyjna z szerokimi przekładkami termicznymi,
    • ościeżnice 2- lub 3-szynowe, pozwalające na wykonywanie drzwi o szerokim świetle przejścia,
    • duży zakres grubości szyb możliwych do zamontowania w skrzydłach drzwi (do 42 mm), co daje swobodę w doborze szkła o odpowiednich parametrach,
    • możliwość montażu większości dostępnych na rynku okuć przesuwnych.
    Opis
    • PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU

      • Przepuszczalność powietrza: klasa 3, PN-EN 12207:2001
      • Wodoszczelność: klasa 5A, PN-EN 12208:2001
      • Obciążenie wiatrem: klasa C3, PN-EN 12210:2001
      • Izolacyjność termiczna: Uf od 1,9 W/(m2K)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-59-Slide-Galandage-Triple-rail-3-sash
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuMB-59 Slide
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameMetal doors
    • UNSPSC code30171505
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows