Opublikuj swoje produkty
MB-59 SLIDE System przesuwnych drzwi balkonowych
Aluprof

MB-59 SLIDE System przesuwnych drzwi balkonowych

System MB-59 Slide przeznaczony jest do wykonywania izolowanych termicznie drzwi przesuwnych do wbudowania w ściany murowane, aluminiowe ściany osłonowe, ogrody zimowe lub ścianki okienne.

Drzwi przesuwne, zwłaszcza duże, mogą optycznie powiększyć przestrzeń mieszkalną łącząc ją z zewnętrznym tarasem lub ogrodem. Pod względem izolacyjności termicznej profile MB-59 Slide mają dwa różne warianty: ST i HI. W gamie dostępnych profili znajdują się ramy 2- i 3-szynowe. Szeroka gama przeszkleń pozwala na stosowanie podwójnych i potrójnych szyb zespolonych, w tym bezpiecznych i dźwiękoszczelnych. System może być stosowany w różnego rodzaju obiektach: budynkach indywidualnych, hotelach czy apartamentach.

Opis
  • Cechy i korzyści:

    • istotne wymiary skrzydeł drzwiowych: wysokość do 2,6 m, szerokość do 1,8 m; oraz max. ciężar skrzydła do 160 kg,
    • smukłe i solidne, 3-komorowe profile z komorą izolacyjną wyposażone w szerokie przekładki termiczne w części środkowej,
    • 2- lub 3-szynowe ościeżnice umożliwiające wykonanie drzwi o szerokich wymiarach przejścia w świetle,
    • duża grubość szkła montowanego w skrzydłach drzwiowych (do 42 mm), zapewniająca elastyczność w doborze odpowiedniego szkła
    • możliwość zastosowania większości dostępnych na rynku okuć do drzwi przesuwnych,
    • drzwi mogą być montowane pojedynczo lub jako element większych konstrukcji: słupowo-ryglowych ścian osłonowych lub ogrodów zimowych,
    • maksymalnie uproszczona technologia budowy, pozwalająca na skrócenie czasu i kosztów wykonania,
    • kompatybilność z innymi systemami Aluprof - możliwość zastosowania wspólnych komponentów.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-59-Slide_system
  • Rodzina produktuWindows & Doors
  • Grupa produktuMB-59 Slide
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2022-03-14
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)59
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 13 13
  • OmniClass TitleAluminum Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors