Opublikuj swoje produkty
MB-59 SLIDE System przesuwnych drzwi balkonowych
MB-59 SLIDE System przesuwnych drzwi balkonowych
MB-59 SLIDE System przesuwnych drzwi balkonowych
    Aluprof

    MB-59 SLIDE System przesuwnych drzwi balkonowych

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(9 recenzje)

    Cechy i korzyści:

    • istotne wymiary skrzydeł drzwiowych: wysokość do 2,6 m, szerokość do 1,8 m; oraz max. ciężar skrzydła do 160 kg,
    • smukłe i solidne, 3-komorowe profile z komorą izolacyjną wyposażone w szerokie przekładki termiczne w części środkowej,
    • 2- lub 3-szynowe ościeżnice umożliwiające wykonanie drzwi o szerokich wymiarach przejścia w świetle,
    • duża grubość szkła montowanego w skrzydłach drzwiowych (do 42 mm), zapewniająca elastyczność w doborze odpowiedniego szkła
    • możliwość zastosowania większości dostępnych na rynku okuć do drzwi przesuwnych,
    • drzwi mogą być montowane pojedynczo lub jako element większych konstrukcji: słupowo-ryglowych ścian osłonowych lub ogrodów zimowych,
    • maksymalnie uproszczona technologia budowy, pozwalająca na skrócenie czasu i kosztów wykonania,
    • kompatybilność z innymi systemami Aluprof - możliwość zastosowania wspólnych komponentów.


    Opis
    • Cechy i korzyści:

      • istotne wymiary skrzydeł drzwiowych: wysokość do 2,6 m, szerokość do 1,8 m; oraz max. ciężar skrzydła do 160 kg,
      • smukłe i solidne, 3-komorowe profile z komorą izolacyjną wyposażone w szerokie przekładki termiczne w części środkowej,
      • 2- lub 3-szynowe ościeżnice umożliwiające wykonanie drzwi o szerokich wymiarach przejścia w świetle,
      • duża grubość szkła montowanego w skrzydłach drzwiowych (do 42 mm), zapewniająca elastyczność w doborze odpowiedniego szkła
      • możliwość zastosowania większości dostępnych na rynku okuć do drzwi przesuwnych,
      • drzwi mogą być montowane pojedynczo lub jako element większych konstrukcji: słupowo-ryglowych ścian osłonowych lub ogrodów zimowych,
      • maksymalnie uproszczona technologia budowy, pozwalająca na skrócenie czasu i kosztów wykonania,
      • kompatybilność z innymi systemami Aluprof - możliwość zastosowania wspólnych komponentów.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-59-Slide_system_fixed_slide_fixed
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuMB-59 Slide
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2022-03-17
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)59
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors