Opublikuj swoje produkty
MB-59S Casement Window 2-sash Top-hung
Aluprof

MB-59S Casement Window 2-sash Top-hung

4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)

System MB-59S CASEMENT jest nowoczesną konstrukcją, służącą do wykonywania okien odchylanych oraz rozwieranych na zewnątrz - ekonomicznych a jednocześnie posiadających dobre własności użytkowe. Profile tego systemu mogą także służyć do produkcji automatycznych drzwi przesuwnych z przegrodą termiczną MB-DPA

Okna tego typu przeznaczone są zarówno do wbudowania w otwory w murze jak i do zamocowania w fasadzie słupowo-ryglowej. Konstrukcja bazuje na systemie okienno-drzwiowym z przegrodą termiczną MB-59S. Głębokość kształtowników ościeżnicy wynosi 50 mm, dla skrzydła jest to wymiar 59 mm. Zastosowano w nich profilowane przekładki termiczne typu "omega" o szerokości 16 i 22 mm z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. W zależności od wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynku można zastosować ten system w wersji o podwyższonej izolacyjności termicznej: MB-59S Casement HI. Podwyższenie tego parametru uzyskane jest poprzez umieszczenie specjalnych wkładów w centralnej, izolacyjnej komorze profili aluminiowych, pomiędzy przekładkami termicznymi. Wkłady te dzięki niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła obniżają utratę energii cieplnej przez tą komorę. Centralne położenie wkładów ogranicza również konwekcję jak i promieniowanie termiczne. Analogiczne elementy izolujące umieszczone są również w przestrzeni między szybą a profilem zespolonym  skrzydła lub ościeżnicy. Wartości współczynników przenikania ciepła ram okien i drzwi w wariancie HI są od 0,1 do 0,5 W/(m2K) niższe od wartości uzyskiwanych dla analogicznych profili systemu bazowego. Minimalny współczynnik Uf dla profili systemu MB-59S Casement HI wynosi 2,1 W/(m2K). Okna otwierane na zewnątrz mogą być wyposażone w dwa rodzaje zawiasów: zawiasy obrotowe lub nożycowe. Kształtowniki systemu MB-59S CASEMENT posiadają wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby można było w nich stosować okucia obwiedniowe i łączniki zgodne ze standardem EURO. Montowane są w nich okucia renomowanych firm, takich jak: Sobinco, Securistyle.  System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 4,5 mm do 40,5 mm w skrzydłach okien oraz od 4,5 mm do 31,5 mm w oknach stałych. 

Wykonane z niego konstrukcje charakteryzują się zarówno wysoką estetyką, jak i dobrymi parametrami użytkowymi:  

  • powierzchnie wewnętrzne ościeżnicy i skrzydła leżą w jednej płaszczyźnie,  
  • uszczelki przyszybowe są mało widoczne w widoku od zewnątrz.  
  • uszczelki montuje się w sposób ciągły, bez przycinania w narożach, co znacznie skraca czas montażu i poprawia szczelność.  
  • każda konstrukcja okna posiada efektywny system odprowadzania wody i wentylacji z komory szybowej oraz z komory pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą.  
Okna otwierane na zewnątrz, bazujące na standardowym systemie okienno-drzwiowym powstały przede wszystkim z myślą o użytkownikach na Wyspach Brytyjskich, chętnie stosujących tego typu rozwiązania. Produkty te mają swoich zwolenników także na innych rynkach.


Opis
  • Parametry techniczne MB-59S Casement: 

    • Infiltracja powietrza: klasa 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001 
    • Szczelność na wodę opadową: klasa E1050, EN 1027:2001; EN12208:2001 
    • Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C5, EN 12211:2001; EN 12210:2001


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-59S_Casement_2sash_tophung_window
  • Rodzina produktuWindows & Doors
  • Grupa produktuMB-59S Casement windows
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-27
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)59
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameCasement windows
  • UNSPSC code30171606
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows