Opublikuj swoje produkty
MB-59S Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed
Aluprof

MB-59S Window 2-sash Tilt&Turn - Fixed

System MB-59S służy do wykonywania wymagających izolacji termicznej i akustycznej elementów zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn, itd.  Głębokość konstrukcyjna kształtowników okien wynosi w nim: 50 mm dla ościeżnic i 59 mm dla skrzydeł. Powierzchnie zewnętrzne tych kształtowników leżą na jednej płaszczyźnie. Głębokość konstrukcyjna kształtowników drzwi zarówno dla ościeżnic jak i skrzydeł wynosi 50 mm. Efekt skrzydeł zlicowanych z ościeżnicą uzyskany jest dzięki temu tak od strony wewnętrznej, jak i od zewnętrznej.

Prawie wszystkie kształtowniki okienne i drzwiowe mają konstrukcję trzykomorową, gdzie centralną komorę stanowi komora izolacyjna pomiędzy przekładkami termicznymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu udało się uzyskać smukłe, ekonomiczne oraz sztywne profile. System połączeń za pomocą przekładki termicznej pozwala na stosowanie profili dwukolorowych - innych wewnątrz, innych na zewnątrz elewacji. W MB-59Szastosowano profilowane przekładki termiczne w kształcie „omega” z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Taki kształt przekładek gwarantuje bardzo dobrą izolację termiczną oraz prawidłowe odwodnienie wewnętrznych komór profilu.

Wypełnienia w skrzydłach okien mogą mieć grubość od 4,5 mm do 40,5 mm, w drzwiach, witrynach i oknach stałych: od 4,5 mm do 31,5 mm.

Jedną z podstawowych zalet systemu MB-59S jest duża swoboda w doborze okuć i sposobów ich mocowania. Konstrukcja profili drzwi, dzięki zastosowanym specjalnym rowkom, pozwala bez obróbki mocować różnego typu zawiasy tzw. „wrębowe”, a także zaczepy i rygle. Drzwi mogą być również zaopatrzone w tradycyjnie mocowane zawiasy nawierzchniowe. Kształtowniki okien posiadają wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby można było w nich stosować okucia obwiedniowe i łączniki zgodne ze standardem EURO, zarówno przeznaczone do okien aluminiowych jak i tworzywowych. Rozwiązania te umożliwiają montaż okuć większości renomowanych firm.

Istotnym walorem prezentowanej konstrukcji jest również możliwość gięcia profili i wykonywania różnego rodzaju łuków oraz konstrukcji łukowych.

W systemie MB-59S można wykonywać okna o tradycyjnym  sposobie otwierania: przymykowe, rozwierane, uchylne, uchylno-rozwierane lub uchylno-przesuwne, system ten jest również podstawą takich konstrukcji, jak okna otwierane na zewnętrz MB-59S Casement, okna obrotowe MB-59S Pivot oraz drzwi ekonomiczne MB-59SE. Większość z tych konstrukcji dostępna jest także w wersji o podwyższonej izolacyjności termicznej.


Opis
  • Parametry techniczne MB-59S:

    • Infiltracja powietrza: klasa 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001 
    • Szczelność na wodę opadową: klasa E1500, EN 1027:2001 
    • Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C3,  EN 12211:2001


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-59S_window_2sash_fixed_tilt_and_turn
  • Rodzina produktuWindows & Doors
  • Grupa produktuMB-59S
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-27
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)59
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows