Opublikuj swoje produkty
MB-60 Pivot Window System
Aluprof

MB-60 Pivot Window System

The presented MB-60 PIVOT window is a part of the MB-60 window/door system with a thermal break. It is intended for production of windows requiring thermal and acoustic insulation with vertical or horizontal rotation axis. These types of windows are intended to be built in the brick structure openings or to be mounted in the mullion-transom façade.

Opis
  • A particular attention should be brought to the dimensional range of the pivoted window casements: the window with horizontal rotation axis can be from 800 to 2000 mm high and from 500 to 2400 mm wide. The maximum weight is 180 kg. The hinges ensure the window rotation angle from 0 to 180 degrees. They may be optionally equipped with a blockade of the casement opening up to the angle equal to 10, 15 or 22 degrees.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-60_pivot_window_system
  • Rodzina produktuWindows & Doors
  • Grupa produktuMB-60 Pivot
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-07
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)60
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Double Hung Windows
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka północna Afryka