Opublikuj swoje produkty
MB-60E EI Drzwi przeciwpożarowe
MB-60E EI Drzwi przeciwpożarowe
    Aluprof

    MB-60E EI Drzwi przeciwpożarowe

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(9 recenzje)

    System ścianek i drzwi przeciwpożarowych MB-60E EI służy do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydłowymi oraz okien technicznych o klasie odporności ogniowej EI15, EI30 według normy PN-EN 13501-2+A1. System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO).
    Stosowanie przeszklonych przegród przeciwpożarowych w budownictwie powinno odbywać się na podstawie dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

    Opis
    • Konstrukcje wykonane na bazie systemu MB-60E EI charakteryzują się klasą odporności ogniowej EI15 lub EI30 według normy PN-EN 13501-2+A1, drzwi mogą dodatkowo spełniać wymogi dymoszczelności w klasie S200, Sa wg PN-EN 13501-2+A1. System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO).


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-60E-EI-Fire-Single-Doors
    • Rodzina produktuFire rated systems
    • Grupa produktuMB-60E EI
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2020-12-18
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • Uniclass 2015 CodePr_25_80_79
    • Uniclass 2015 DescriptionSmoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 31
    • OmniClass TitleFire Doors
    • CSI UniFormat II CodeD40
    • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION