Opublikuj swoje produkty
MB-70 Fixed windows
MB-70 Fixed windows
    Aluprof
    Zarchiwizowane

    MB-70 Fixed windows

    W odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na wyroby budowlane o wysokiej izolacyjności termicznej opracowane zostały systemy okienno-drzwiowe z przegrodą termiczną MB-70HI, MB-70US HI oraz ściana osłonowa na bazie okien MB-70CW HI. Ich konstrukcja jest oparta na sprawdzonych, rozbudowanych i cenionych systemach bazowych MB-70MB-70US i MB-70CW.

    Izolacyjność termiczna ram tych systemów jest znacznie większa niż izolacyjność ram systemów bazowych.

    Dla konstrukcji systemu MB-70HI współczynnik Uf w zależności użytych profili i akcesoriów wynosi od 1,0 do 2,3 W/m2K.

    Podwyższenie izolacji termicznej uzyskuje się poprzez umieszczenie w centralnej, izolacyjnej komorze, powstałej przez połączenie przekładkami termicznymi profili aluminiowych, specjalnych wkładów izolacyjnych. Wkłady te dzięki niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła obniżają przepływ ciepła przez tą komorę. Centralne położenie wkładów ogranicza również konwekcję i promieniowanie termiczne.

    Okna i drzwi systemu MB-70HI podobnie jak w przypadku systemu bazowego mogą być wykorzystywane  zarówno w zabudowie indywidualnej, jak i w fasadach aluminiowych, w przypadkach zastosowania jako wypełnienie ściany słupowo-ryglowej najwłaściwsze jest połączenie z systemem o podwyższonej izolacyjności termicznej MB-SR50 HI.

    Opis
    • Parametry techniczne MB-70:

      • Infiltracja powietrza: klasa 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001 
      • Szczelność na wodę opadową: klasa E1200, EN 1027:2001 
      • Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C5,  EN 12211:2001
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-70_fixed_windows
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuMB-70 windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-01
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)79
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Double Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows