Opublikuj swoje produkty
MB-77HS ST Drzwi podnoszono-przesuwne z wąskim słupkiem FIX-Slide-Slide-FIX
Aluprof

MB-77HS ST Drzwi podnoszono-przesuwne z wąskim słupkiem FIX-Slide-Slide-FIX

Drzwi podnoszono-przesuwne są idealną propozycją jako zabudowa łącząca pokoje lub ogrody zimowe ze środowiskiem zewnętrznym, stanowią wygodne wyjścia na balkon, taras lub otwartą przestrzeń ogrodu. Umożliwiają bardzo dobry kontakt z otoczeniem, a w pozycji otwartej nie zabierają miejsca we wnętrzu pomieszczenia, co dodatkowo podnosi komfort ich użytkowania. System MB-77HS należy do produktów o najlepszych parametrach i spełnia wszelkie wymagania stawiane tej grupie produktów. Posiada dwa różniące się izolacją termiczną warianty konstrukcji: ST i HI. Budowa profili pozwala na wykonywanie ekskluzywnych drzwi o dużych gabarytach, wypełnionych szkłem jednolub dwukomorowym, a zastosowane materiały i rozwiązania techniczne pomagają osiągnąć wysoki stopień ochrony cieplnej i akustycznej. Dzięki swym właściwościom system ten doskonale sprawdza się zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i w komfortowych apartamentach lub hotelach.

Opis
  • PARAMETRY TECHNICZNE:

    • Przepuszczalność powietrza klasa 4, EN 12207
    • Wodoszczelność klasa 9A, EN 12208
    • Odporność na obciążenie wiatrem do klasy C4, EN 12210
    • Izolacyjność termiczna Uw od 0,84 W/(m²K)* 

    * - Uw dla drzwi MB-77HS HI o wymiarach skrzydła 3,0 × 2,9 m, ze szkłem Ug=0,5 W/(m²K) z ramką Chromatech Ultra

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-77HS-ST-Narrow-Mullion-Fixed-Slide-Slide-Fixed
  • Rodzina produktuWindows & Doors
  • Grupa produktuMB-77HS ST
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-14
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)77
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
  • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 19
  • OmniClass TitleSliding Metal Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows