Opublikuj swoje produkty
MB-78EI Bezszprosowe ścianki przeciwpożarowe
MB-78EI Bezszprosowe ścianki przeciwpożarowe
MB-78EI Bezszprosowe ścianki przeciwpożarowe
MB-78EI Bezszprosowe ścianki przeciwpożarowe
    Aluprof

    MB-78EI Bezszprosowe ścianki przeciwpożarowe

    W ofercie Aluprof dostępne jest rozwiązanie przeziernych ścian przeciwpożarowych na bazie systemu MB-78EI, tzw. ścianek bezszprosowych. Pozwala ono na budowę przegród wewnętrznych bez widocznych pionowych profili oddzielających poszczególne moduły ścianki, z zachowaniem jej pełnej odporności ogniowej.

    Szczelina pomiędzy taflami szkła ma tylko 4 mm i jest wypełniona ogniochronnym materiałem pęczniejącym oraz niepalnym silikonem. Silikon dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych (czarny, szary lub biały). Wykonane z w ten sposób przegrody przeciwpożarowe mogą osiągać wysokość 3,6 m a szerokość modułów może w nich dochodzić nawet do 1,8 m. Badania ogniowe przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej (ITB) obejmowały model przegrody z tzw. swobodną krawędzią, dzięki czemu nie ma ograniczenia maksymalnej długości tego typu ścianek.

    Opis
    • ZALETY

      • rozwiązanie zostało opracowane i przebadane w ITB w dwóch klasach ognioodporności: EI30 i EI60
      • szerokość szczeliny między modułami / 4 mm
      • szkło przeciwpożarowe grubości / 17 mm do 31 mm
      • maksymalna wysokość ścianek 3,6 m; brak ograniczenia maksymalnej długości ścianki
      • maksymalna szerokość pojedynczego modułu wynosi 1,8 m
      • nie ma ograniczenia odnośnie maksymalnej długości ścianki,
      • konstrukcje zostały przebadane z szybami hartowanymi, które są znacznie wytrzymalsze i odporniejsze na uderzenia niż szyby niehartowane.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-78EI_Seamless-Fireproof-Partition-Walls
    • Rodzina produktuFire rated systems
    • Grupa produktuMB-78EI Seamless Walls
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2020-12-18
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)78
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • Uniclass 2015 CodePr_25_80_79
    • Uniclass 2015 DescriptionSmoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 31
    • OmniClass TitleFire Doors
    • CSI UniFormat II CodeD40
    • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION