Opublikuj swoje produkty
MB-79N SI Window Corner / Balcony door Tilt and Slide - Fixed
MB-79N SI Window Corner / Balcony door Tilt and Slide - Fixed
MB-79N SI Window Corner / Balcony door Tilt and Slide - Fixed
    Aluprof

    MB-79N SI Window Corner / Balcony door Tilt and Slide - Fixed

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(30 recenzje)

    MB-79N to najnowocześniejszy w ofercie Aluprof, ekonomiczny system okienny. Został wprowadzony z myślą o spełnieniu podwyższonych wymagań izolacyjności termicznej. Służy on do wykonywania konstrukcji, wśród których znajdują się okna stałe, rozwierane, uchylne, uchylno-rozwierane i uchylno-przesuwne. Poza wersją ekonomiczną MB-79N E, z jednokomponentową uszczelką centralną w oknach oraz wersją MB-79N ST z dwukomponentową uszczelką centralną, produkt posiada wariant MB-79N SI o najlepszej izolacyjności termicznej, z profilami wyposażonymi we wkłady izolujące i dwukomponentową uszczelkę centralną.

    Cechy systemu:

    • profile o głębokości 79 mm (skrzydło okienne) oraz 70 mm (ościeżnica okienna i drzwi)
    • przekładki termiczne najnowszej technologii, wpływające na wysokie parametry izolacyjności cieplnej
    • 3 warianty termiczne konstrukcji:
      • wersja MB-79N E – najekonomiczniejsza, z prostą uszczelką centralną w oknach,
      • wersja MB-79N ST– wariant okien z dwukomponentową uszczelką centralną, charakteryzującą się wysoką izolacyjnością termiczną
      • wersja MB-79N SI – wariant o najlepszej izolacyjności termicznej, z profilami wyposażonymi we wkłady izolujące z EPS i dwukomponentową uszczelkę centralną.
    Opis
    • Dlaczego MB-79N?

        • konstrukcja spełniająca wymagania Warunków Technicznych od 2021r. dla okien (0,9 W/(m2K) i drzwi (1,3 W/(m2K)
        • izolacyjność termiczna profili: (Uf) od 0,83 W/(m2K)
        • produkt kompatybilny z systemami MB-86 i MB-104 Passive, wykorzystujący wspólne akcesoria i uszczelki
        • bardzo dobra kinematyka, co pozwala na budowę wąskich okien otwieranych oraz drzwi
        • możliwość stosowania najpopularniejszych okuć obwiedniowych wraz z najnowocześniejszym okuciem Winkhaus AluPilot, dystrybunowanym tylko przez ALUPROF
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-79N_SI_corner_window_tilt-and-slide-fixed
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuMB-79N SI
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-27
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)79
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Corner Window
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka północna Afryka