Opublikuj swoje produkty
MB-86 SI Okno Panelowe
Aluprof

MB-86 SI Okno Panelowe

System okienno-drzwiowy MB-86 to produkt o bardzo dobrych parametrach, dający możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników. Konstrukcja jego kształtowników posiada 3 warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: ST, SI i AERO. MB-86 to pierwszy w świecie system aluminiowych okien i drzwi, w którym zastosowany został aerożel - materiał o doskonałej izolacyjności termicznej. Do zalet systemu MB-86 należy także wysoka wytrzymałość profili, umożliwiająca wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze.  

 Cechy, które wpływają na funkcjonalność i estetykę konstrukcji wykonanych w systemie MB-86:

  • szerokie przekładki termiczne o nowym kształcie, pozwalające na zastosowanie dodatkowej przegrody w strefie izolacji profili
  • dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia i izoluje termicznie przestrzeń pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą
  • duży zakres kształtowników gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki i wytrzymałości konstrukcji
  • listwy do szklenia z dodatkowym uszczelnieniem, dostępne w trzech wariantach: Standard, Prestige i Style
  • kształty profili dostosowane do montażu różnych rodzajów okuć obwiedniowych, w tym także zawiasów ukrytych
  • odwodnienie profili dostępne w dwóch wariantach: tradycyjne lub ukryte


    Opis
    • Parametry techniczne systemu MB-86 SI:  

      • Przepuszczalność powietrza: klasa 3, PN-EN 12207:2001  
      • Wodoszczelność: klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001  
      • Izolacyjność termiczna (Uf): od 1,76 W/ (m2K)
      • Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C1/B1, PN-EN 12210:2001
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-86-SI-Panel-Window
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuMB-86 SI windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Double Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows