Opublikuj swoje produkty
MB-86 SI Okno narożne
Aluprof

MB-86 SI Okno narożne

4.8 z 5 gwiazdek4.8(11 recenzje)

System okienno-drzwiowy MB-86 to produkt o bardzo dobrych parametrach, dający możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników. Konstrukcja jego kształtowników posiada 3 warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: ST, SI i AERO. MB-86 to pierwszy w świecie system aluminiowych okien i drzwi, w którym zastosowany został aerożel - materiał o doskonałej izolacyjności termicznej. Do zalet systemu MB-86 należy także wysoka wytrzymałość profili, umożliwiająca wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze. 

Cechy, które wpływają na funkcjonalność i estetykę konstrukcji wykonanych w systemie MB-86:

  • szerokie przekładki termiczne o nowym kształcie, pozwalające na zastosowanie dodatkowej przegrody w strefie izolacji profili
  • dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia i izoluje termicznie przestrzeń pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą
  • duży zakres kształtowników gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki i wytrzymałości konstrukcji
  • listwy do szklenia z dodatkowym uszczelnieniem, dostępne w trzech wariantach: Standard, Prestige i Style
  • kształty profili dostosowane do montażu różnych rodzajów okuć obwiedniowych, w tym także zawiasów ukrytych
  • szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typów szyb, w tym także dwukomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych
  • odwodnienie profili dostępne w dwóch wariantach: tradycyjne lub ukryte
Opis
  • Performance MB-86 SI: 

    • Air permeability: class 3, EN 12207:2001 
    • Watertightness: class 5A (200 Pa), EN 12208:2001
    • Thermal insulation window (Uf): from 1,76 W/m2K
    • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-86-SI_Corner-Window
  • Rodzina produktuWindows & Doors
  • Grupa produktuMB-86 SI windows
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-21
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)86
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Corner Window
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows