Opublikuj swoje produkty
MB-86 AERO System
MB-86 AERO System
    Aluprof

    MB-86 AERO System

    System okienno-drzwiowy MB-86 to produkt o bardzo dobrych parametrach, dający możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników. Konstrukcja jego kształtowników posiada 3 warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: ST, SI i AERO. MB-86 to pierwszy w świecie system aluminiowych okien i drzwi, w którym zastosowany został aerożel - materiał o doskonałej izolacyjności termicznej. Do zalet systemu MB-86 należy także wysoka wytrzymałość profili, umożliwiająca wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze. 

    Cechy, które wpływają na funkcjonalność i estetykę konstrukcji wykonanych w systemie MB-86:

    • szerokie przekładki termiczne o nowym kształcie, pozwalające na zastosowanie dodatkowej przegrody w strefie izolacji profili
    • dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia i izoluje termicznie przestrzeń pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą
    • duży zakres kształtowników gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki i wytrzymałości konstrukcji
    • listwy do szklenia z dodatkowym uszczelnieniem, dostępne w trzech wariantach: Standard, Prestige i Style
    • kształty profili dostosowane do montażu różnych rodzajów okuć obwiedniowych, w tym także zawiasów ukrytych
    • szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typów szyb, w tym także dwukomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych
    • odwodnienie profili dostępne w dwóch wariantach: tradycyjne lub ukryte


    Opis
    • Parametry techniczne systemu MB-86 AERO:

      • Przepuszczalność powietrza: klasa 4, PN-EN 12207:2001 
      • Wodoszczelność: klasa E 1500 Pa, PN-EN 12208:2001 
      • Izolacyjność termiczna (Uf): od 0,57 W/(m2K), 
      • Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C5, PN-EN 12210:2001
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-86_AERO_system
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuMB-86 Aero windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-21
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)86
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Double Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows