Opublikuj swoje produkty
MB-86 Casement Window 2-sash Top-hung
MB-86 Casement Window 2-sash Top-hung
MB-86 Casement Window 2-sash Top-hung
    Aluprof

    MB-86 Casement Window 2-sash Top-hung

    System okien otwieranych na zewnątrz z przegrodą termiczną MB-86 Casement jest częścią systemu MB-86
    i służy do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów okien stałych, otwieranych na zewnątrz, wiatrołapów, witryn i konstrukcji przestrzennych, które cechuje dobra izolacja termiczna, akustyczna oraz szczelność na wodę i powietrze. System ten spełnia wymogi dotyczące oszczędzania energii i ochrony środowiska. Parametry okien wykonanych z elementów systemu MB-86 Casement przekraczają wymagania najostrzejszych, obowiązujących przepisów i norm.

    Opis
    • CECHY SYSTEMU OKIENNEGO MB-86 Casement

      • Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 77 mm (ościeżnica), 86 mm (skrzydło). Tak przyjęte głębokości kształtowników skrzydła i ościeżnicy dają efekt jednej płaszczyzny od strony wewnętrznej po zamknięciu.

      • Profile stosowane w systemie mają konstrukcję trzykomorową, gdzie centralną komorę stanowi komora izolacyjna pomiędzy kształtowymi przekładkami termicznymi o szerokości 43 i 42 mm.

      • System umożliwia uzyskanie wysokiej izolacyjności termicznej dzięki wykorzystaniu wkładów izolacyjnych EPS, które umieszcza się w komorze centralnej kształtownika zespolonego.

      • Wysoka szczelność na przenikanie wody i infiltrację powietrza oraz dobra izolacyjność termiczna możliwa jest do uzyskania między innymi dzięki specjalnym kształtom 2-komponentowej uszczelki centralne (z komórkową częścią izolacyjną) oraz uszczelkom przyszybowym i przymykowym.

      • Większość uszczelek (np. uszczelki przyszybowe i przymykowa zewnętrzna) montuje się w sposób ciągły, bez przycinania w narożach, łącząc końce uszczelek w połowie długości górnych poprzeczek ram okien. Uszczelkę centralną okien przycina się pod kątem 45° i klei w narożach lub pod kątem 90°

      i przykleja do gumowego narożnika. Dostępna jest również uszczelka centralna w formie wulkanizowanej ramki. Taki sposób montażu uszczelek gwarantuje bardzo dobrą szczelność na przenikanie wody i powietrza.

      • Zakresy możliwych do zaszklenia grubości szyb: ościeżnica okna – od 13 do 61 mm, skrzydło okna – od 22 do 70 mm. Szeroki zakres zaszklenia pozwala na montaż wszystkich spotykanych na rynku typów szyb jednokomorowych, dwukomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych.

      • Zastosowanie typowych rowków okuciowych typu „Euro” pozwala na montaż dostępnych okuć zarówno przeznaczonych dla okien aluminiowych jak i tworzywowych otwieranych na zewnątrz. Kształtowniki bez rowków w ościeżnicy stosuje się pod okucia nożycowe.

      • W oknach systemu można stosować okucia nożycowe (niewidoczne) lub tradycyjne zawiasy obrotowe (widoczne).

      • Drenaż profili można wykonać w wersjach krytej lub widocznej z dekoracyjną zaślepką.

      • Profile zespolone można poddawać procesowi lakierowania proszkowego i anodowania.

      • Połączenia kształtowników wykonuje się, podobnie jak w MB-86, przy minimalnej obróbce z wykorzystaniem dostarczanych aluminiowych łączników oraz akcesoriów dodatkowych.

      • Technologia wykonania konstrukcji jest maksymalnie uproszczona, aby czas wykonania był minimalny.

      • Do wykonania większości obróbek można użyć oprzyrządowania (szablony wiertarskie, praski lub wykrojniki). Wszystkie elementy oprzyrządowania do systemu MB-86 Casement znajdują się w dziale- Oprzyrządowanie.

      • System MB-86 Casement jest kompatybilny z innymi systemami firmy Aluprof, szczególnie z MB-86. Dzięki temu wiele elementów ma zastosowanie w więcej niż jednym systemie, np. listwy przyszybowe, uszczelki, okucia i większość akcesoriów.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-86_Casement_window_2sash_tophung
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuMB-86 Casement windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka północna Afryka