Opublikuj swoje produkty
MB-86SI Door Double Opening Outwards
Aluprof

MB-86SI Door Double Opening Outwards

System okienno-drzwiowy MB-86 to produkt o bardzo dobrych parametrach, dający możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników. Konstrukcja jego kształtowników posiada 3 warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: ST, SI i AERO. MB-86 to pierwszy w świecie system aluminiowych okien i drzwi, w którym zastosowany został aerożel - materiał o doskonałej izolacyjności termicznej. Do zalet systemu MB-86 należy także wysoka wytrzymałość profili, umożliwiająca wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze.  

 Cechy, które wpływają na funkcjonalność i estetykę konstrukcji wykonanych w systemie MB-86:

  • szerokie przekładki termiczne o nowym kształcie, pozwalające na zastosowanie dodatkowej przegrody w strefie izolacji profili
  • dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia i izoluje termicznie przestrzeń pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą
  • duży zakres kształtowników gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki i wytrzymałości konstrukcji
  • listwy do szklenia z dodatkowym uszczelnieniem, dostępne w trzech wariantach: Standard, Prestige i Style
  • kształty profili dostosowane do montażu różnych rodzajów okuć obwiedniowych, w tym także zawiasów ukrytych
  • szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typów szyb, w tym także dwukomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych
  • odwodnienie profili dostępne w dwóch wariantach: tradycyjne lub ukryte
Opis
  • Parametry techniczne systemu MB-86 SI:  

    • Przepuszczalność powietrza: klasa 3, PN-EN 12207:2001  
    • Wodoszczelność: klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001  
    • Izolacyjność termiczna (Uf): od 1,76 W/ (m2K)
    • Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C1/B1, PN-EN 12210:2001

    Na bazie systemu MB-86 można także wykonywać drzwi panelowe, które dają bogate możliwości estetyczne i są w stanie spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-86_SI_door_double_opening_outwards
  • Rodzina produktuWindows & Doors
  • Grupa produktuMB-86 SI doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-23
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)77
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors and windows and glass
  • UNSPSC code3017
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 13 13
  • OmniClass TitleAluminum Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors