Opublikuj swoje produkty
MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Fanlight
MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Fanlight
    Aluprof

    MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Fanlight

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(37 recenzje)

    System okienno-drzwiowy MB-86 to produkt o bardzo dobrych parametrach, dający możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników. Konstrukcja jego kształtowników posiada 3 warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: ST, SI i AERO. MB-86 to pierwszy w świecie system aluminiowych okien i drzwi, w którym zastosowany został aerożel - materiał o doskonałej izolacyjności termicznej. Do zalet systemu MB-86 należy także wysoka wytrzymałość profili, umożliwiająca wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze.  

     Cechy, które wpływają na funkcjonalność i estetykę konstrukcji wykonanych w systemie MB-86:

    • szerokie przekładki termiczne o nowym kształcie, pozwalające na zastosowanie dodatkowej przegrody w strefie izolacji profili
    • dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia i izoluje termicznie przestrzeń pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą
    • duży zakres kształtowników gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki i wytrzymałości konstrukcji
    • listwy do szklenia z dodatkowym uszczelnieniem, dostępne w trzech wariantach: Standard, Prestige i Style
    • kształty profili dostosowane do montażu różnych rodzajów okuć obwiedniowych, w tym także zawiasów ukrytych
    • szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typów szyb, w tym także dwukomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych
    • odwodnienie profili dostępne w dwóch wariantach: tradycyjne lub ukryte
    Opis
    • Parametry techniczne systemu MB-86 SI:  

      • Przepuszczalność powietrza: klasa 3, PN-EN 12207:2001  
      • Wodoszczelność: klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001  
      • Izolacyjność termiczna (Uf): od 1,76 W/ (m2K)
      • Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C1/B1, PN-EN 12210:2001

      Na bazie systemu MB-86 można także wykonywać drzwi panelowe, które dają bogate możliwości estetyczne i są w stanie spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-86_ST_door_single_opening_outwards-with-fanlight
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuMB-86 ST doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-25
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors