Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

MB-EXPO System stałych ścian działowych

Odniesienie unikalne: MB-EXPO
Producent: Aluprof
Rodzina produktu: Internal partition walls
Grupa produktu: MB-EXPO
Głębokość (mm): 35
Data publikacji: 2020-12-18
Numer edycji: 1
Typ: Modele pokazowe
Pobierz (3)

System stałych i mobilnych ścian działowych MB-EXPO służy do wykonywania wewnętrznych przegród, których cechą charakterystyczną jest to, że elementem nośnym konstrukcji jest szyba hartowana mocowana w profilach zaciskowych. Z jego elementów można wykonać ścianki stałe, całoszklane drzwi rozwierane i wahadłowe oraz segmenty drzwi parkowanych - harmonijkowych i składanych. Tego typu konstrukcje najczęściej są spotykane w centrach handlowych i biurowcach.

System MB-EXPO pozwala wykonywać zabudowę o maksymalnej wysokości do ok. 4 m, maksymalna szerokość skrzydeł drzwi wynosi 1,4 m. Występują w nim dwie grupy profili o różnych wysokościach (licząc od poziomu posadzki): niskie - 36 mm i wysokie - 100 mm. Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 33 mm dla profili niskich i 35 mm dla profili wysokich, istnieje jednak możliwość ujednolicenia jej poprzez zastosowanie szerszych profili dekoracyjnych.

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

  • niewidoczne uszczelki przyszybowe
  • lekka i elegancka konstrukcja
  • szklenie 8, 10, 12 mm
  • stała głębokość profili bez względu na grubość szyb
  • max wysokość konstrukcji do 4 m
  • system dostosowany do typowych okuć wielu firm np. Aluprof, Geze


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Poland
Wyprodukowane w: Poland

Kategoria BIMobject: Ściany - Ściany działowe
Klasyfikacja IFC: Wall
Uniclass 1.4 Kod: L384
Uniclass 1.4 Opis: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-10-30
Uniclass 2.0 Opis: Framed Partition Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_10_30
Uniclass 2015 Opis: Framed partition systems
NBS Reference Kod: 25-10-30
NBS Reference Opis: Framed Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Portable Partitions, Screens, and Panels
Numer OmniClass: 23-15 11 11
Tytuł OmniClass: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions