Opublikuj swoje produkty
MB-Ferroline System okien z wąskimi profilami
MB-Ferroline System okien z wąskimi profilami
    Aluprof

    MB-Ferroline System okien z wąskimi profilami

    System okien z przegrodą termiczną MB-FERROLINE to rozwiązanie doskonale nadające się do renowacji zabytkowych budynków, z zachowaniem odpowiedniego wyglądu okien, które mogą imitować ślusarkę stalową i jednocześnie zapewnić przy tym uzyskanie bardzo dobrych parametrów technicznych konstrukcji.

    Funkcjonalność i estetyka:

    • klasyczny wygląd okien
    • wysoki stopień ochrony cieplnej konstrukcji wynikający z zastosowania rozwiązań technicznych systemu MB-86, dostępne 2 wersje izolacyjności termicznej profili: ST oraz SI
    • wysoka szczelność na przenikanie wody i infiltrację powietrza
    • szeroki zakres szklenia do 61,5 mm
    • możliwość wykonania konstrukcji antywłamaniowych do klasy RC2
    • zastosowanie typowych rowków okuciowych typu „Euro” pozwala na montaż większości dostępnych okuć renomowanych firm


    Opis
    • PARAMETRY TECHNICZNE:

      • Przepuszczalność powietrza: klasa 4, EN 12207
      • Wodoszczelność: klasa E1350, EN 12208
      • Obciążenie wiatrem: do klasy C5, EN 12210
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-Ferroline-System
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuMB-Ferroline
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-18
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)86
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Double Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows