Opublikuj swoje produkty
MB-RW System okna dachowego
MB-RW System okna dachowego
    Aluprof

    MB-RW System okna dachowego

    MB-RW to nowoczesny system będący odpowiedzią na coraz wyższe wymagania termiczne oraz użytkowe stawiane współczesnym konstrukcjom dachowym. Uzupełnia on ofertę energooszczędnych systemów aluminiowych Aluprof. Okna wykonane w tym systemie przeznaczone są do montażu w dachach opartych na słupowo-ryglowych systemach z grupy MB-SR50N oraz MB-TT50, o kącie nachylenia od 3° do 75° w stosunku do poziomu. Okna dachowe mogą mieć gabaryty w osiach krokwi / płatwi do 2,5 m i wagę do 200 kg.

    Wysoka izolacyjność termiczna oraz szeroki zakres szklenia systemu MB-RW (od 32 do 51 mm) umożliwia realizowanie projektów, w których nacisk położony jest na wysoką efektywność energetyczną budynków. W tym celu wykorzystano odpowiednio ukształtowane materiały izolacyjne. Specjalnie zaprojektowana uszczelka przyszybowa oraz listwa maskująca pozwalają uzyskać ponadprzeciętne parametry szczelnościowe konstrukcji zapewniając jednocześnie sprawny i prosty montaż wypełnienia.

    Opis
    • PARAMETRY TECHNICZNE:

      • Izolacyjność termiczna: współczynnik Uf od 1,8 W/(m2K)
      • Przepuszczalność powietrza – klasa 4 (1350 Pa); EN 12207
      • Wodoszczelność – E1800; EN 12208
      • Odporność na obciążenia wiatrem – 2,4 kN/m2; EN 12210
      • Odporność na uderzenie – klasa 4; EN 1873
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-RW_Roof_Window_System
    • Rodzina produktuFaçade systems
    • Grupa produktuMB-RW
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-04
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)113
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Double Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows