Opublikuj swoje produkty
MB-SLIDER WINDOW System okien przesuwnych w pionie i w poziomie
Aluprof

MB-SLIDER WINDOW System okien przesuwnych w pionie i w poziomie

4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)

System MB-SLIDER WINDOW służy do wykonywania okien przesuwnych w pionie i w poziomie w zabudowie wewnętrznej oraz zewnętrznej niewymagającej izolacji termicznej. Okna przesuwne wykonane w systemie MB-SLIDER WINDOW mogą być wykorzystane jako okna tzw. podawcze w bankach, stołówkach itp. System okien przesuwnych charakteryzuje się szybką i łatwą prefabrykacją konstrukcji dzięki wyeliminowaniu większości pracochłonnych obróbek mechanicznych. Cechą charakterystyczną systemu MB-SLIDER WINDOW są wąskie profile skrzydeł i ościeżnic.  Ogromną zaletą powstałego systemu okien przesuwnych w pionie jest ukrycie napędów wewnątrz profilu skrzydła. Dzięki temu rozwiązaniu konstrukcja nie traci swoich walorów estetycznych. W systemie MB-Slider Window montowane są okucia renomowanych firm przez co ostateczny wygląd i funkcjonalność konstrukcji spełnia najwyższe standardy.

Opis
  • FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA


    • głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 45 mm dla ościeżnicy oraz 26 mm dla skrzydeł
    • możliwość wykonania okna przesuwnego otwieranego w pionie oraz w poziomie
    • współpraca z dowolnym systemem okienno-drzwiowym
    • maksymalny ciężar skrzydła w oknie przesuwnym w poziomie: 80 kg
    • maksymalny ciężar skrzydła ruchomego w oknie przesuwnym w pionie: 25,5 kg
    • napęd schowany wewnątrz profilu skrzydła
    • efektywny system odprowadzania wody i wentylacji w zabudowie zewnętrznej
    • zastosowanie okuć renomowanych firm
    • dwie wielkości profilu skrzydła
    • możliwość wykonania okna podawczego w ramie systemu MB-45 jak i niezależnej konstrukcji dzięki systemowej futrynie
    • grubość szklenia od 4 mm do 10,5 mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-slider-window-system
  • Rodzina produktuWindows & Doors
  • Grupa produktuMB-45 windows
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-05
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)45
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Okna przesuwne
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows