Opublikuj swoje produkty
MB-SLIMLINE Window 2-sash Tilt and Turn - Sidehung
MB-SLIMLINE Window 2-sash Tilt and Turn - Sidehung
    Aluprof

    MB-SLIMLINE Window 2-sash Tilt and Turn - Sidehung

    System okien z przegrodą termiczną MB-Slimline o wysokiej izolacyjności termicznej, służy do wykonywania różnych typów okien otwieranych do wewnątrz (rozwieranych, uchylnych, rozwierano-uchylnych) oraz stałych, które cechuje poza doskonałą izolacją termiczną również bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji. System okien MB-Slimline, dzięki bardzo małej szerokości profili aluminiowych widocznych od strony zewnętrznej konstrukcji, umożliwia budowę skrzydeł okien w dwóch wariantach – z widocznymi lub niewidocznymi profilami (SG) od zewnętrznej strony zabudowy. Wygląd pól stałych i otwieranych, w przypadku użycia niewidocznych skrzydeł, jest więc prawie identyczny. System ten może również świetnie zastąpić starego typu okna wykonane z profili stalowych, zapewniając podobny wygląd w widoku od strony zewnętrznej zabudowy, jednocześnie znacznie zwiększając izolacyjność termiczną przegrody.

    Opis
    • Funkcjonalność i estetyka MB-SLIMLINE:

      • wysoka szczelność na przenikanie wody i infiltrację powietrza oraz doskonała izolacyjność termiczna możliwa jest do uzyskania między innymi dzięki specjalnym kształtom uszczelki centralnej
      • dobra izolacyjność termiczna
      • szeroki zakres szklenia do 81 mm
      • zastosowanie typowych rowków okuciowych typu „Euro” pozwala na montaż większości dostępnych okuć
      • technologia wykonania konstrukcji jest maksymalnie uproszczona. Połączenia profili (narożne i typu „T”) wykonuje się poprzez skręcanie lub kołkowanie 
      Parametry techniczne:
      • Przepuszczalność powietrza: klasa 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
      • Wodoszczelność: klasa E 1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001
      • Izolacyjność termiczna (Uw): od 0,8 W/(m2K)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-SLIMLINE_window_2sash_tilt_and_turn_sidehung
    • Rodzina produktuWindows & Doors
    • Grupa produktuMB-SLIMLINE windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka północna Afryka