Opublikuj swoje produkty
MB-SR50N A System nakładkowy na drewno i stal
Aluprof

MB-SR50N A System nakładkowy na drewno i stal

Na bazie ściany słupowo-ryglowej MB-SR50N powstał system nakładkowy MB-SR50N A, umożliwiający połączenie materiałów konstrukcyjnych o różnych właściwościach, innych od wewnątrz i innych na zewnątrz pomieszczenia. Elementy aluminiowe użyte od zewnątrz służą zapewnieniu trwałej ochrony wewnętrznej konstrukcji szkieletowej przed warunkami atmosferycznymi. Do budowy konstrukcji nośnej mogą być użyte dwa rodzaje materiałów: profile drewniane, stosowane ze względu na naturalne piękno, które tworzy miłą i przytulną atmosferę lub profile stalowe ze względu na wymagany wystrój typu industrial (przemysłowy) bądź ze względu na duże rozpiętości pomiędzy podporami.

Opis
  • PARAMETRY TECHNICZNE

    • Szerokość słupów: 50 mm
    • Szerokość rygli: 50 mm
    • Szklenie zestawami przeziernymi o grubości 24-64 mm
    • Maksymalny ciężar wypełnienia: do 600 kg
    • Izolacyjność termiczna: Uf od 0,72 W/(m2K)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-SR50N-A_Overlapping-facade-system
  • Rodzina produktuFaçade systems
  • Grupa produktuMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls