Opublikuj swoje produkty
MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window
MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window
MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window
    Aluprof

    MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window

    Konstrukcja bazuje na profilach aluminiowych z przegrodą termiczną i pozwala na wykonanie okien o dużych gabarytach i wysokich parametrach technicznych. Jest zaprojektowana w dwóch wariantach szklenia:

    • jako okna z widoczną listwą zewnętrzną, mocującą szkło i podkreślającą obrys okna
    • jako konstrukcja bezramowa, z zastosowaniem technologii klejenia strukturalnego szyby zewnętrznej do ramy aluminiowej za pomocą silikonu konstrukcyjnego - okna otwierane nie wyróżniają się wtedy od sąsiadujących pól stałych.

    Okno odchylno-wysuwne MB-SR50N OW HI+ jest konstrukcją wykonaną na bazie profili aluminiowych o podwyższonej izolacyjności termicznej względem systemu MB-SR50N OW. Dla uzyskania jak najlepszych właściwości w zakresie izolacji termicznej, akustycznej w oknie odchylno-wysuwnym zastosowane są najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące przekładek termicznych oraz uszczelek przyszybowych. Konstrukcja ta posiada także niezwykle efektywny system wentylacji i odwodnienia, który zapewnia długotrwałą i bezawaryjną eksploatację okna. Do najważniejszych zalet systemu należy zaliczyć bardzo ekonomiczne kształtowniki, które nadają lekkość całej konstrukcji, co ma szczególne duże znaczenie w widoku od strony wewnętrznej.

    Opis
    • Maksymalne wymiary i ciężary okien MB-SR50N OW HI+ wynoszą:

      • w wersji odchylnej: L do 2000 mm, H do 2629 mm, ciężar max: 180 kg
      • w wersji wysuwanej równolegle: L do 2000 mm, H do 3129 mm, ciężar max: 400 kg
      • w wersji otwieranej na bok: L do 879 mm, H do 2000 mm, ciężar max: 55 kg
      • W oknach tych mogą być stosowanie pakiety szklane o grubości 48 - 64 mm. Konstrukcje odchylne wyposażone w odpowiednie siłowniki mogą także pełnić rolę okien oddymiających.


      Parametry techniczne:

      • Przepuszczalność powietrza: Klasa 4, EN 12207:2001
      • Wodoszczelność: Klasa E 1950, EN 12208:2001
      • Odporność na obciążenia wiatrem: Klasa B5/C5, EN 12210:2001


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-SR50N-OW-HI
    • Rodzina produktuFaçade systems
    • Grupa produktuMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2024-02-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Double Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows