Opublikuj swoje produkty
MB-SR50N Ściana słupowo-ryglowa
MB-SR50N Ściana słupowo-ryglowa
    Aluprof

    MB-SR50N Ściana słupowo-ryglowa

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)

    System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych - płaskich typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji.  Rozwiązanie to jest modyfikacją bardzo popularnego systemu fasady MB-SR50, wychodzącą naprzeciw  aktualnym trendom panującym w architekturze. 

    Kształt słupów i rygli pozwala budować estetyczne fasady z widocznymi wąskimi liniami podziału, zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Charakterystyczne dla systemu MB-SR50 zaokrąglenie kształtowników o promieniu 2,5 mm w systemie MB-SR50N zostało zastąpione tzw. ostrą krawędzią. Zabieg ten zasadniczo wpływa na estetykę konstrukcji -  zastosowane kształty profili umożliwiają  taki dobór profili słupów i rygli, który daje efekt zlicowania powierzchni  słupów i rygli od strony wewnętrznej fasady. Dzięki temu zabudowa przeszklenia może stanowić jednolitą w widoku kratownicę. Ułatwia to jednocześnie estetyczne i dokładne połączenia z innymi elementami zabudowy: ściankami wewnętrznymi i podwieszanymi sufitami. Cechy charakterystyczne systemu MB-SR50N to także duży zakres profili słupów (od 65 mm do 325 mm) i rygli (od 5 mm do 189,5 mm) oraz nowoczesne rozwiązania akcesoriów i łączników. 

    FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA:

    • połączenia kątowe umożliwiające swobodne kształtowanie zabudowy aluminiowej
    • słupy i rygle o “ostrych” krawędziach pozwalające budować konstrukcje nośne fasad o wyglądzie jednolitej kratownicy
    • odmiany estetyczne fasady oraz szereg profili nakładkowych o różnych kształtach zapewniają uzyskanie wielu wariantów obrazu elewacji
    • szeroki wybór elementów otwieranych w fasadzie: różnego typu okna i drzwi, w tym okna połaciowe MB-SR50N RW, okna zintegrowane z fasadą MB-SR50N IW, a także okna odchylne i otwierane równolegle MB-SR50N OW
    • duży zakres szklenia oraz dostępne izolatory i akcesoria pozwalają uzyskać wysoki poziom izolacyjności termicznej fasad
    • możliwość gięcia profili i budowy konstrukcji łukowych

     

    Opis
    • PARAMETRY TECHNICZNE

      • Przepuszczalność powietrza: AE 1200, EN 12152
      • Wodoszczelność: RE 1200, EN 12154
      • Odporność na obciążenie wiatrem: 2,4 kN/m2, EN 13116
      • Odporność na uderzenie: I5/E5, EN 14019
      • Izolacyjność termiczna (Uf): od 0,7 W/(m2K)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB-SR50N_mullion_transom_curtain_wall
    • Rodzina produktuFaçade systems
    • Grupa produktuMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-11
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls