Opublikuj swoje produkty
MB-SR60N HI+ Mullion-Transom Curtain Wall
Aluprof

MB-SR60N HI+ Mullion-Transom Curtain Wall

System fasadowy MB-SR60N to rozwiązanie posiadające duże możliwości w zakresie konstrukcji przestrzennych i dające architektom pełną swobodę w projektowaniu nowoczesnych obiektów. Można z niego wykonywać zabudowę o skomplikowanych kształtach: dachy wielospadowe, świetliki wstęgowe, a także kopuły przechodzące w pionowe ściany w formie rotundy. Słupy i rygle o szerokości 60 mm, pozwalają konstruować estetyczne fasady z widocznymi wąskimi liniami podziału, zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Rozwiązania tego systemu umożliwiają zlicowanie powierzchni słupów i rygli od strony wewnętrznej oraz uzyskanie różnych wersji wyglądu zewnętrznego. Zaletami systemu MB-SR60N są bardzo dobre parametry techniczne, swoboda, jaką zapewnia w zakresie kształtowania przestrzeni oraz różnorodność elementów otwieranych do montażu w fasadzie. Dzięki zespołowi listew do szklenia możliwe jest wykonywanie połączeń o kątach w zakresie od 0 do 20° oraz stosowanie szyb o różnych kształtach, np. trapezowych i trójkątnych.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMB-SR60N-hi
  • Rodzina produktuFaçade systems
  • Grupa produktuMB-SR60N Mullion-transom curtain walls
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2021-02-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
  • OmniClass Number23-13 33 27
  • OmniClass TitleGlazed Facade and Roof Structures