Opublikuj swoje produkty
MB-Glass Barrier Balustrada Podwójna Typu H
MB-Glass Barrier Balustrada Podwójna Typu H
    Aluprof
    Zarchiwizowane

    MB-Glass Barrier Balustrada Podwójna Typu H

    Balustrady zewnętrzne systemu MB- Glass Barrier służą do zabezpieczania przed wypadnięciem w oknach typu „portfenetr”. Szklane balustrady stanowią w takich oknach również dodatkową przegrodę obniżającą hałas dochodzący z zewnątrz do pomieszczenia, nie ograniczając przy tym dostępu do światła dziennego. Balustradę mocuje się bezpośrednio do profili okiennych, co zapobiega uszkodzeniom elewacji budynku. Profile aluminiowe MB-Glass Barrier mogą być idealnie dopasowane do kolorystyki okien.

    FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA

    • mocowanie bezpośrednio do profili okna
    • górna krawędź szyby zabezpieczona listwą z aluminium lub ze stali nierdzewnej
    • możliwość zamontowania na konstrukcji jedno- i dwuskrzydłowych
    • szklane wypełnienia nie ograniczają dostępu światła do wnętrza
    • wypełnienie z szyb klejonych od 8,8 do 20,8 mm
    • zastosowanie w mieszkaniach, pomieszczeniach biurowych oraz innych pomieszczeniach użyteczności publicznej
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMB_Glass_Barrier_Double_H_type
    • Rodzina produktuGlass Barrier
    • Grupa produktuExternal Juliet Balcony
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 59 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Balconies
    • OmniClass Number23-17 21 11
    • OmniClass TitleExterior Protection of Openings
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit