Opublikuj swoje produkty
SKT OPOTERM 230/170 system rolet nadstawnych
SKT OPOTERM 230/170 system rolet nadstawnych
SKT OPOTERM 230/170 system rolet nadstawnych
SKT OPOTERM 230/170 system rolet nadstawnych
    Aluprof
    Zarchiwizowane

    SKT OPOTERM 230/170 system rolet nadstawnych

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)

    System rolet nadstawnych jest propozycją firmy Aluprof skierowaną do osób, które oczekują funkcjonalnego rozwiązania. Rolety SKT OPOTERM mogą być zastosowane zarówno w nowo wznoszonych obiektach, jak również podczas modernizacji budynków już istniejących podczas wymiany stolarki okiennej. System rolet nadstawnych charakteryzuje bezpośrednie osadzenie skrzynki rolety na ramie okiennej za pomocą właściwego profilu adaptacyjnego. Profile te współpracują z większością profili ram okiennych bądź drzwiowych stolarki drewnianej, aluminiowej oraz PVC. Skrzynki te wykonane są z bardzo dobrej jakości elementów PVC a ich wnętrze zostało dodatkowo docieplone, zwiększając tym samym izolację termiczną. System rolet nadstawnych SKT Opoterm firmy Aluprof otrzymał certyfikat renomowanego ośrodka badawczego IFT Rosenheim w zakresie przenikalności cieplnej. Badania zostały przeprowadzone dla skrzynek z zastosowaniem materiału ociepleniowego EPS (Neopor) w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i metody obliczeniowe. Uzyskano bardzo dobre parametry np. skrzynka SKT 230/170 ze zintegrowaną moskitierą uzyskała współczynnik Usb =0,73 W/(m˛K), co ważne przy zachowaniu dużej nawojowości systemu, co umożliwia przesłanianie większych przeszkleń. System dostępny jest również w wariancie z wąskimi prowadnicami wykonanymi z ekstrudowanego aluminium dla profili maxi i mini, które umożliwiają dodatkowe docieplenie ramy, co minimalizuje straty ciepła.

    System rolet nadstawnych SKT Opoterm na życzenia klientów może być wyposażony w moskitierę zabudowaną w skrzynce roletowej (MKT). Zintegrowany system zapewnia niezależną pracę rolety i siatki przeciwinsektowej. Dodatkowo dostępny jest wariant Opoterm Nova, gdzie system moskitiery zintegrowanej MKT został umieszczony pod pancerzem rolety, co pozwoliło zbliżyć go do ramy okiennej. Montaż tego rozwiązania jest bardzo prosty. Ślizgacze pancerza stanowią adaptery pod montaż moskitiery na zaklik. Co ważne nawiniętą odpowiednio moskitierę można włożyć do skrzynki w dowolnym momencie – podczas produkcji lub na już zamontowanej na ramie skrzynce. Zmiana położenia MKT nie wpływa na zmianę parametrów nawojowościowych systemu.

    Dla inwestorów chcących potraktować roletę jako element dekoracyjny, istnieje możliwość niezabudowywania skrzynki i dostosowanie widocznych elementów do kolorystyki ramy okiennej, dzięki zastosowaniu konstrukcji skrzynki wykonanej z ekstrudowanego aluminium.

    W przypadku budynków, które posiadają bardzo cienkie ściany i nie mają możliwości zabudowy istnieje możliwość zastosowania wariantu z tzw. zaokrąglonym profilem bocznym. Jest to bardzo estetyczne rozwiązanie, które z pewnością dopasuje się do każdego wnętrza. Rozwiązanie to jest bardzo często spotykane na rynsku francuskim.

    Ponadto z myślą o rynku francuskim, gdzie bardzo powszechne jest wykorzystywanie starych ościeży, które nie są demontowane podczas renowacji, gdyż stanowią element nośny konstrukcji budynku. Skrzynka jest wycinana na kształt litery „Z”, co pozwala na dopasowanie jej do wszystkich wersji ram renowacyjnych obecnych na rynku , których rozmiar płetwy waha się od 25 mm nawet do 110 mm. Wariant OPOTERM RENO jest dostępny wyłącznie dla wersji sytemu bez moskitiery.

    W systemie SKT OPOTERM istnieje możliwość zastosowania profili z pianką poliuretanową oraz PVC.

    Opis
    • Technical parameters of the system:

      - Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation

      - Roller shutter boxes available in sizes: 230/170, 230/210, 255/240

      - Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter

      - Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles

      - Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyskt-opoterm-230-170-top-mounted-roller-shutter
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuShutters / Blinds
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPVC
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Kod ETIMEC003229
    • Nazwa ETIMRoller shutter
    • UNSPSC nameShutters
    • UNSPSC code30151801
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_84_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRoller shutters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Shutters
    • OmniClass Number23-17 21 11 13
    • OmniClass TitleExterior Shutters
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows