Opublikuj swoje produkty
SP-E System rolet podtynkowych
SP-E System rolet podtynkowych
    Aluprof
    Zarchiwizowane

    SP-E System rolet podtynkowych

    Systemy podtynkowe przeznaczone są do stosowania przede wszystkim w nowo wznoszonych budynkach. Jakkolwiek po dokonaniu niezbędnych zmian w obrębie nadproża produkty te mogą być zamontowane także w obiektach istniejących. Istotną kwestią jest zaplanowanie zastosowania tego typu rozwiązań oraz sposobu ich instalacji jeszcze na etapie projektowania budynku, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie walorów funkcjonalnych tego typu systemów. Rolety podtynkowe zapewniają doskonałą izolację termiczną, ponieważ nie ingerują w konstrukcję okna, drzwi i nadproża, nie naruszając tym samym bilansu energetycznego budynku. Co więcej, produkty te doskonale wpasowują się w elewację stanowiąc jej integralną część.

    Czoło skrzynki rolety stanowi jednocześnie podkład pod dowolny materiał wykończeniowy (np. tynk lub klinkier) dzięki czemu skrzynka staje się niezauważalnym elementem fasady budynku. Systemy SP i SP-E firmy Aluprof zostały opracowane tak, by zapewnić przede wszystkim ochronę przed utratą ciepła. Docenił to zwłaszcza Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt (PHI), który wydał rekomendację do zastosowania obu rozwiązań dla skrzynek o wielkości 165mm i mniejszych w budynkach pasywnych. Warunkiem koniecznym jest przede wszystkim poprawnie wykonany montaż w docieplonym uprzednio nadprożu zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto stolarka okienna powinna spełniać odpowiednie parametry, m.in. współczynnik przenikania ciepła okna Uw jest niższy od 0,80 W/(m²K) natomiast współczynnik Ug szyby nie przekracza poziomu 0,70 W/(m²K).

    Dodatkowym atutem rolet podtynkowych jest możliwość zastosowania niezależnie pracującej moskitiery co pozwala na ochronę również przed owadami. Podobnie jak w przypadku systemów adaptacyjnych, kurtynę rolety podtynkowej mogą stanowić profile wypełnione pianką, tworzywowe oraz ekstrudowane.

    Opis
    • Parametry techniczne systemu:

      - Skrzynka wykonana z blachy aluminiowej, profilowanej

      - Dostępne wielkości skrzynek: 137, 150, 165, 180, 205

      - Możliwość zintegrowania rolety z moskitierą zwijaną

      - Kurtyna rolety wykonana z profili aluminiowych wypełnionych pianką poliuretanową, aluminiowych ekstrudowanych lub tworzywowych 

      - Możliwość sterowania roletami: ręcznie lub poprzez napęd elektryczny za pomocą nadajnika naściennego, pilota lub przy zastosowaniu sterowania inteligentnego za pośrednictwem komputera, smartfona i tabletu

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySP-E-180_flush_mounted_roller_shutters
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuShutters / Blinds
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows