Opublikuj swoje produkty
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
    AMCC

    PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range

    A70 Entrance door with block frame installation

    The PVC P70 Elegance entrance door is a complete product with great price-quality ratio. Either as a glazed, semi-glazed or panel door, it adapts itself to every type of houses thanks to a large customizable decoration choice without cutting on security performances

    Opis
    • P70 Elégance :

      Performances :

      – Panel version with 32mm thick panel : Ud from 1,3 to 1,5 W/m2.K

      – Glazed version with 44mm thick glazing : Ud from1,7 to 1,8 W/(m2.K) by default and from 1,4 à 1,5 W(m2.K) with reinforced insulation.

      P70 Classic :

      Performances :

      – Panel version with 28mm : Ud from 1,4 to 1,6 W/m2.K

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA70_PEPT
    • Rodzina produktuA70
    • Grupa produktuNeuf
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa