Opublikuj swoje produkty
Double PVC French Door With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
    AMCC

    Double PVC French Door With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range

    A80 Double French door, block frame installation style with shutter option

    The best suited innovating doors and windows for green buildings ! From 1.2 W/m².K Uw (with double glazing) to 0.86 W/m².K triple glazing, the A80 Excellence range provides optimum thermal insulation. On top of that, its A*4 air tightness make it fit to meet the expectations of the French RT 2012 thermal regulation.

    Opis
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 56%

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA80_PF2PT
    • Rodzina produktuA80
    • Grupa produktuNeuf
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors