Opublikuj swoje produkty
Comfort Designs SST5038SH 4.0 ANSI-B - 48 x 36 Code Compliant Shower with Four Inch Threshold and ANSI-B Backing

Comfort Designs SST5038SH 4.0 ANSI-B - 48 x 36 Code Compliant Shower with Four Inch Threshold and ANSI-B Backing

  • 4" Profile Height
  • Solid Surface Finish
  • GripSure Textured Floor

Skontaktuj się z American Bath Group

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysst5038sh-ansi-b_shower
  • Rodzina produktuComfort Designs
  • Grupa produktuCommercial - Shower Products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTwarda powierzchnia
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG017640
  • Nazwa ETIMSanitary showers
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 17
  • OmniClass TitleShower Enclosures
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

Dostępny w krajach:

Ameryka północna