Opublikuj swoje produkty
Comfort Designs SST6232TR .75 1P MAS - 60 x 30 Solid Surface Code Compliant One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

Comfort Designs SST6232TR .75 1P MAS - 60 x 30 Solid Surface Code Compliant One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

  • Removable Grate
  • 3/4" Profile Height
  • Solid Surface Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed For On-Slab Installation
  • Not Included: 2" Brass Lock-On Compression Style Drain

Skontaktuj się z American Bath Group

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysst6232tr-1p-mas_one-piece-roll-in-shower
  • Rodzina produktuComfort Designs
  • Grupa produktuCommercial - Shower Products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTwarda powierzchnia
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG017640
  • Nazwa ETIMSanitary showers
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 17
  • OmniClass TitleShower Enclosures
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION