Opublikuj swoje produkty
Comfort Designs XSA4136SH ANSI B - 36 x 36 Code Compliant Cast Acrylic Transfer Shower with Dome Top and Four Inch Threshold

Comfort Designs XSA4136SH ANSI B - 36 x 36 Code Compliant Cast Acrylic Transfer Shower with Dome Top and Four Inch Threshold

  • 4" Profile Height
  • Cast Acrylic Finish
  • GripSure Textured Floor

Skontaktuj się z American Bath Group

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyxsa4136sh-ansi-b_transfer-shower
  • Rodzina produktuComfort Designs
  • Grupa produktuCommercial - Shower Products
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2021-05-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG017640
  • Nazwa ETIMSanitary showers
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 17
  • OmniClass TitleShower Enclosures
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone