Opublikuj swoje produkty
Comfort Designs XSB 3838TR .75 - 36 x 36 AcrylX™ Transfer Shower Base with Integral Trench Drain

Comfort Designs XSB 3838TR .75 - 36 x 36 AcrylX™ Transfer Shower Base with Integral Trench Drain

  • Removable Grate
  • 3/4" Profile Height
  • AcrylX™ Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed for On-Slab Installation
  • Not Included: 2" Brass Lock-On Compression Style Drain

Skontaktuj się z American Bath Group

Opis
  • Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyxsb-3838tr_transfer-shower-base
  • Rodzina produktuComfort Designs
  • Grupa produktuCommercial - Shower Base Products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC003246
  • Nazwa ETIMShower floor
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION