Opublikuj swoje produkty
XSB 5050BF 1.0 - 48 x 48 Veterans Administration Code Compliant AcrylX™ Shower Base

XSB 5050BF 1.0 - 48 x 48 Veterans Administration Code Compliant AcrylX™ Shower Base

  • 1.0" Profile Height
  • AcrylX™ Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed for On-Slab Installation

Skontaktuj się z American Bath Group

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyxsb-5050bf_shower-base
  • Rodzina produktuComfortDesigns
  • Grupa produktuCommercial - Shower Base Products
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2021-05-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC003246
  • Nazwa ETIMShower floor
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION