Opublikuj swoje produkty
Comfort Designs XST 6036 TR COL 1.0 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6036 TR COL 1.0 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6036 TR COL 1.0 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain
Comfort Designs XST 6036 TR COL 1.0 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain

    Comfort Designs XST 6036 TR COL 1.0 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain

    XST 6036 TR COL 1.0 AcrylX Alcove One-Piece Shower with Trench Drain

    Key Benefits

    • Pre-leveled base
    • AcrylX™ Finish
    • 1" COL skirt
    • Code Compliant when properly installed
    • Smooth subway tile wall
    • Center front drain outlet
    • Integral front trench drain
    • 30-year warranty

    Attribute Set

    • Above-the-Floor Rough : No
    • Accessible Type : Code compliant
    • Installation Type : Alcove
    • Material : AcrylX™
    • Number of pieces : One

    Characteristics

    • AcrylX™
    • 30-Year Warranty
    • Textured Slip-Resistant Floor

    Skontaktuj się z American Bath Group

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyXST-6036-TR-COL-1-0_shower
    • Rodzina produktuComfort Designs
    • Grupa produktuCommercial - Shower Products
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)78.75
    • Szerokość (cale)62.25
    • Głębokość (cale)38.12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice