Opublikuj swoje produkty
American Standard Acacia E deck-moiunted B&S basin mixer FFAS1300-601GL0BF0

American Standard Acacia E deck-moiunted B&S basin mixer FFAS1300-601GL0BF0

Acacia E Deck mounted B&S Faucet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAmerican_Standard_Acacia_E_deck-moiunted_B-S_basin_mixer_FFAS1300-601GL0BF0
  • Rodzina produktuBathroom Faucets (Mixer) (41)
  • Grupa produktuBath&Shower Mixer (02)
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)90
  • Szerokość (mm)260
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)4.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers