Opublikuj swoje produkty
American Standard Codie Exposed B&S Mixer W/ Shower FFASB211-601500BF0

American Standard Codie Exposed B&S Mixer W/ Shower FFASB211-601500BF0

Codie Exposed B&S Mixer W/ Shower
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAmerican_Standard_Codie_Exposed_B-S_Mixer_W-Shower_FFASB211-601500BF0
  • Rodzina produktuBathroom Faucets (Mixer)
  • Grupa produktuBath&Shower Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)163
  • Szerokość (mm)165
  • Głębokość (mm)274
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)2.23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Oceania Azja