Opublikuj swoje produkty
American Standard EasySET Exposed Auto Temperature Shower FFAS4956-601AL0BF0

American Standard EasySET Exposed Auto Temperature Shower FFAS4956-601AL0BF0

EasySET Exposed Auto Temperature Shower System (3-way)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAmerican_Standard_EasySET_Exposed_Auto_Temperature_Shower_FFAS4956-601AL0BF0
  • Rodzina produktuBathroom Faucets (Mixer) (41)
  • Grupa produktuShower Mixer (03)
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1246
  • Szerokość (mm)214
  • Głębokość (mm)312
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)7.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers