Opublikuj swoje produkty
American Standard Neo Modern Kitchen Faucet(Lead Free) FFAS5624-5015L0BC0

American Standard Neo Modern Kitchen Faucet(Lead Free) FFAS5624-5015L0BC0

Neo Kitchen Faucet FFAS5624-5015L0BC0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAmerican_Standard_Neo_Modern_Kitchen_Faucet_Lead_Free_FFAS5624-5015L0BC0
  • Rodzina produktuKitchen Faucets
  • Grupa produktuKitchen Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)315
  • Szerokość (mm)48
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)1.74
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Oceania Azja