Opublikuj swoje produkty
American Standard Winston Exposed Shower Mono (Cross Handl FFAST704-701500BV0

American Standard Winston Exposed Shower Mono (Cross Handl FFAST704-701500BV0

Winston Exposed Shower Mono (Cross Handle)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAmerican_Standard_Winston_Exposed_Shower_Mono_Cross_Handl_FFAST704-701500BV0
  • Rodzina produktuBathroom Faucets (Mono)
  • Grupa produktuShower Mono (02)
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)56
  • Szerokość (mm)64.5
  • Głębokość (mm)92
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Oceania Azja