Opublikuj swoje produkty
American Standard Winston Exposed Shower Mono (Lever Handle) FFAST604-701500BV0

American Standard Winston Exposed Shower Mono (Lever Handle) FFAST604-701500BV0

Winston Exposed Shower Mono (Lever Handle)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAmerican_Standard_Winston_Exposed_Shower_Mono_Lever_Handle_FFAST604-701500BV0
  • Rodzina produktuBathroom Faucets (Mono)
  • Grupa produktuShower Mono (02)
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)70
  • Szerokość (mm)52
  • Głębokość (mm)29
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • OmniClass Number23-31 17 13
  • OmniClass TitleShower Receptors

Dostępny w krajach:

Oceania Azja