Opublikuj swoje produkty
American Standard Winston wall tap (Lever Handle) FFAST602-000500BV0

American Standard Winston wall tap (Lever Handle) FFAST602-000500BV0

Winston wall tap (Lever Handle)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAmerican_Standard_Winston_wall_tap_Lever_Handle_FFAST602-000500BV0
  • Rodzina produktuBathroom Faucets (Mono)
  • Grupa produktuWalltap Mono (03)
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)134
  • Szerokość (mm)52
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Oceania Azja