Opublikuj swoje produkty
Sanitary Taps & Mixers American Standard FFAS1M12-709500BF0

Sanitary Taps & Mixers American Standard FFAS1M12-709500BF0

Loven Exposed Shower Mixer W/O Shower Kits
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySanitary_Taps_Mixers_AmericanStandard_FFAS1M12-709500BF0
  • Rodzina produktuFaucets & Mixer
  • Grupa produktuMixer with Shower
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)131
  • Szerokość (mm)132
  • Głębokość (mm)220
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCynk
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)1.04
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Oceania Azja