Opublikuj swoje produkty
Stainless Steel Double Check Detector Assemblies - 3000SS

Stainless Steel Double Check Detector Assemblies - 3000SS

4.3 z 5 gwiazdek4.3(10 recenzje)
Series 3000SS Double Check Detector Assemblies prevent the backflow of fire protection system substances from being pumped or siphoned into the potable water supply. It consists of a compact construction and short lay length, ideal for retrofit installations. It features a lightweight stainless steel body, thermoplastic and stainless steel check valves, and low head loss. Series 3000SS can be installed in the horizontal or vertical "flow-up" positions. It is designed for installation on applications identified by local authorities as non-health hazard, such as on fire protection systems. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3000ss
  • Rodzina produktuPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupa produktuBackflow Prevention
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone